Valikko Haku

Laippasuoja 210.0 mm 13.0 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Tuotekoodi:

32271

996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 12 31,6399 €
13 - 62 15,8268 €
63 - 124 7,9133 €
125 + 5,2847 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

31,64 €

1 x 31,6399 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 210.0 mm
H1 13.0 mm
Luokan painearvot 6
Vakio DIN
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä