Valikko Haku

Laippasuoja 375.0 mm 19.0 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Tuotekoodi:

34287

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 16,222 €
40 + 10,8054 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,22 €

1 x 16,222 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 375.0 mm
H1 19.0 mm
Luokan painearvot 6
Vakio DIN
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä