Valikko Haku

Laippasuoja 285.0 mm 22.0 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Tuotekoodi:

34310

28 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 5 56,7492 €
6 - 29 28,3814 €
30 - 59 14,1838 €
60 + 9,4604 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

56,75 €

1 x 56,7492 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 285.0 mm
H1 22.0 mm
Vakio DIN
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä