Valikko Haku

Laippasuojan kiinntystulppa 15.9 mm PVC Musta

Mustasta PVC:stä valmistettu laippasuojan pidäketulppa on helppo asettaa, ja se suojaa suojalevyjä laippapuolelta. Käytetään RFL-, PCF- ja PRB-sarjojen suojaamiseen.
Tuotekoodi:

FLS005B

6000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,2166 €
3000 + 0,1334 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

64,98 €

300 x 0,2166 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 15.9 mm
h 28.7
OD 16.3 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä