Valikko Haku

Laippasuojan kiinntystulppa 22.4 mm PVC Musta

Mustasta PVC:stä valmistettu laippasuojan pidäketulppa on helppo asettaa, ja se suojaa suojalevyjä laippapuolelta. Käytetään RFL-, PCF- ja PRB-sarjojen suojaamiseen.
Tuotekoodi:

FLS015B

49500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,257 €
2500 + 0,1611 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

64,25 €

250 x 0,257 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 22.4 mm
h 30.5
OD 22.9 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä