Valikko Haku

Laippasuojan kiinntystulppa 25.7 mm PVC Musta

Mustasta PVC:stä valmistettu laippasuojan pidäketulppa on helppo asettaa, ja se suojaa suojalevyjä laippapuolelta. Käytetään RFL-, PCF- ja PRB-sarjojen suojaamiseen.
Tuotekoodi:

FLS020B

42000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,4341 €
1500 + 0,1944 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

65,12 €

150 x 0,4341 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 25.7 mm
h 34.8
OD 25.9 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä