Valikko Haku

Laippasuojan kiinntystulppa 66.7 mm PVC

Mustasta PVC:stä valmistettu laippasuojan pidäketulppa on helppo asettaa, ja se suojaa suojalevyjä laippapuolelta. Käytetään RFL-, PCF- ja PRB-sarjojen suojaamiseen.
Tuotekoodi:

FLS075B

2600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,5495 €
250 - 499 0,5175 €
500 - 999 0,4901 €
1000 + 0,4399 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

27,48 €

50 x 0,5495 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 66.7 mm
h 54.1
OD 67.6 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä