Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,6502 € - 41,826 € | 8 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
14,8547 € - 16,4976 € | 138 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
13,1296 € - 14,5946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
14,8547 € - 16,4976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
37,6502 € - 41,826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
13,6773 € - 15,197 € | 54 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
17,3738 € - 19,3043 € | 134 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
13,1296 € - 14,5946 € | 160 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
14,8547 € - 16,4976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
67,2365 € - 74,6981 € | 12 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
71,1932 € - 79,1066 € | 56 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
106,3927 € - 118,2218 € | 22 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
16,4018 € - 18,2227 € | 69 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
29,819 € - 33,1459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
73,1784 € - 81,2971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
99,8758 € - 110,9655 € | 2 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
212,0873 € - 223,2454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
144,043 € - 151,6141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
13,1296 € - 14,5946 € | 12 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Vihreä
|
Pyöreä
|
||
16,4018 € - 18,2227 € | 18 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vihreä
|
Litteä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.