Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Paneelin paksuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1061 € - 0,2676 € | 25818 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
0,0498 € - 0,0498 € | 24000 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
12468 | 0,1048 € - 0,2524 € | 11055 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
0,1437 € - 0,3248 € | 4800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
0,1985 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0981 € - 0,2366 € | 3759 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,1396 € - 0,3162 € | 10200 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
12462 | 0,1232 € - 0,3162 € | 6155 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0,1215 € - 0,2932 € | 27900 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2834 € - 0,8711 € | 15273 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1615 € - 0,2094 € | 27450 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1396 € - 0,368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
0,2218 € - 0,529 € | 3150 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2738 € - 0,621 € | 22965 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
0,1725 € - 0,391 € | 4416 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.