Valikko Haku

Läpivientikumit kalvolla - yksipuolinen

Varastossa

Läpivientikumissa on keskellä ohut kalvo, joka voidaan puhkaista, jotta sen läpi voidaan vetää eri kokoisia johtoja kotelon sisään tai paneelin läpi. Kaksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin keskellä, kun taas yksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin toisella puolella.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Osta
0,0635 € - 0,0872 € 73100 Varastossa
4.1 mm
0.8 mm
0,0865 € - 0,1185 € 146571 Varastossa
11.0 mm
1.5 mm
0,0796 € - 0,1091 € 85 Varastossa
8.0 mm
1.5 mm
0,1345 € - 0,1614 € 11390 Varastossa
20.5 mm
1.5 mm
0,1212 € - 0,1472 € 23355 Varastossa
16.0 mm
1.5 mm
0,0708 € - 0,0974 € 10000 Varastossa
9.5 mm
1.5 mm
0,0635 € - 0,0872 € 6000 Varastossa
6.4 mm
1.5 mm
0,1154 € - 0,1397 € 30000 Varastossa
18.4 mm
1.5 mm
Kalvon läpivienti 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Hinta-alue
0,0872 € - 0,0635 €

Varastotasot
73100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.6 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
Kalvon läpivienti 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Hinta-alue
0,1185 € - 0,0865 €

Varastotasot
146571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kalvon läpivienti 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0796 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kalvon läpivienti 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Hinta-alue
0,1614 € - 0,1345 €

Varastotasot
11390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kalvon läpivienti 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Hinta-alue
0,1472 € - 0,1212 €

Varastotasot
23355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kalvon läpivienti 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Hinta-alue
0,0974 € - 0,0708 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
N/A (HD) 6.4 mm (ID)

10002629

Hinta-alue
0,0872 € - 0,0635 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kalvon läpivienti 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Hinta-alue
0,1397 € - 0,1154 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    18.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm