Valikko Haku

Läpivientikumit kalvolla - yksipuolinen

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Läpivientikumissa on keskellä ohut kalvo, joka voidaan puhkaista, jotta sen läpi voidaan vetää eri kokoisia johtoja kotelon sisään tai paneelin läpi. Kaksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin keskellä, kun taas yksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin toisella puolella.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Yhteensopiva reiän halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Sisähalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Paneelin paksuus Kaikki
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Osta
0,1126 € - 0,1363 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
18.4 mm
1.5 mm
0,1312 € - 0,1575 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
0,0776 € - 0,1065 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,062 € - 0,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
6.4 mm
1.5 mm
0,1182 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,062 € - 0,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
4.1 mm
0.8 mm
0,0844 € - 0,1156 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,069 € - 0,095 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
Kalvon läpivienti 22.0 mm 18.4 mm TPE

DGB-10

Hinta-alue
0,1363 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.0 mm
  • Sisähalkaisija
    18.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
Kalvon läpivienti 25.5 mm 20.5 mm TPE

DGB-13

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
Kalvon läpivienti 11.0 mm 8.0 mm TPE

DGB-6

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
N/A 9.9 mm (HD) 6.4 mm (ID)

DGB-4

Hinta-alue
0,0851 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
Kalvon läpivienti 19.0 mm 16.0 mm TPE

DGB-11

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
Kalvon läpivienti 6.4 mm 4.1 mm TPE

DGB-2.5

Hinta-alue
0,0851 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.4 mm
Kalvon läpivienti 16.0 mm 11.0 mm TPE

DGB-7

Hinta-alue
0,1156 € - 0,0844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
Kalvon läpivienti 12.5 mm 9.5 mm TPE

DGB-5

Hinta-alue
0,095 € - 0,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.7 mm