Valikko Haku

Laipallinen kelkka 20.0 85.9 63.0 Alumiini;ruostumaton teräs

Tämä alumiininen laipallinen kelkka tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä lineaarisissa liikejärjestelmissä. Valmistettu alumiinista, joka on korroosionkestävä ja kevyt ja jota käytetään raskaan käytön käyttökohteissa.
Tuotekoodi:

20159092

26 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 69,53 €
5 - 9 66,05 €
10 - 19 62,58 €
20 + 59,10 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

69,53 €

1 x 69,53 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 20.0
l1 85.9
w1 63.0
h1 ±003 30.0
d1 5.3
d2 M6
h2 24.7
h3 13.0
h4 8.0
l2 51.5
l3 40.0
l4 2.8
w2 53.0
w3 20.0
w4 ±005 21.5
Dyn. momentti M x Nm 101.00
Dyn. momentti M y & z Nm 89.0
Staattinen momentti M x Nm 40.0
Staattinen momentti M y & z Nm 35.0
Koko materiaali Aluminium block, stainless ball & slider

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä