Valikko Haku

Laipallinen kelkka 25.0 96.0 70.0 Alumiini;ruostumaton teräs

Tämä alumiininen laipallinen kelkka tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä lineaarisissa liikejärjestelmissä. Valmistettu alumiinista, joka on korroosionkestävä ja kevyt ja jota käytetään raskaan käytön käyttökohteissa.
Tuotekoodi:

20159108

24 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 73,74 €
5 - 9 70,05 €
10 - 19 66,37 €
20 + 62,68 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

73,74 €

1 x 73,74 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 25.0
l1 96.0
w1 70.0
h1 ±003 36.0
d1 6.7
d2 M8
h2 29.9
h3 17.0
h4 9.3
l2 58.0
l3 45.0
l4 3.0
w2 57.0
w3 23.0
w4 ±005 23.5
Dyn. momentti M x Nm 165.0
Dyn. momentti M y & z Nm 147.0
Staattinen momentti M x Nm 66.0
Staattinen momentti M y & z Nm 59.0
Koko materiaali Aluminium block, stainless ball & slider

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä