Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima PA Väritön

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Tuotekoodi:

115000200002

3500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7516 €
500 - 999 0,5777 €
1000 + 0,4627 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

75,16 €

100 x 0,7516 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali PA
Asennustapa Liimattava ja ruuvattava
Jalustan pituus 17.6 mm
Pohjan leveys 8.9 mm
Kokonaiskorkeus 11.3 mm
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä