Valikko Haku

Liimakiinnitettävä johtopidike

Varastossa

Kannan johtoklipsit ovat yksinkertainen mutta tehokas tapa asentaa kaapeli liimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,4743 € - 0,7704 € 53678 Varastossa
11.3 mm
0,2407 € - 0,2733 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.4 mm
Kaapelikiinnike Liima PA Väritön

10333792

Hinta-alue
0,7704 € - 0,4743 €

Varastotasot
53678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    17.6 mm
  • Pohjan leveys
    8.9 mm
Kaapelikiinnike Liima PA Väritön

10036556

Hinta-alue
0,2733 € - 0,2407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm