Valikko Haku

Liimakiinnitettävä johtopidike

Varastossa

Kannan johtoklipsit ovat yksinkertainen mutta tehokas tapa asentaa kaapeli liimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Kokonaiskorkeus Kaikki
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,2349 € - 0,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.4 mm
0,4627 € - 0,7516 € 4700 Varastossa
11.3 mm
Kaapelikiinnike Liima PA Väritön

WCB-250-01A4-RT

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike Liima PA Väritön

115000200002

Hinta-alue
0,4627 € - 0,7516 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    17.6 mm
  • Pohjan leveys
    8.9 mm