Valikko Haku

Liimakiinnitteinen kaapelikiinnike - J-mallinen

Varastossa

Läpinäkyvyys kätkee kiinnikkeen. Nopea ja helppo kiinnittää liimapinnan ansiosta. Saatavilla on viisi kokoa riippuen nipun halkaisijasta. UL94 V-0 PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,373 € - 0,4062 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
3.2 mm
11.1 mm
1,3691 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
9.5 mm
22.2 mm
0,373 € - 0,4062 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
6.4 mm
16.7 mm
0,373 € - 0,4062 € 1015 Varastossa
11.1 mm
4.8 mm
15.9 mm
0,5983 € - 0,5983 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
8.0 mm
20.7 mm
1,3417 € - 1,3417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
0,7558 € - 0,7558 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,7558 € - 0,7558 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,7558 € - 0,7558 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
0,7558 € - 0,7558 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
Kaapelikiinnike Liima 3.2 mm PVC Kirkas

MKKJ-2-RT

Hinta-alue
0,4062 € - 0,373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
Kaapelikiinnike Liima 9.5 mm PVC Kirkas

MKKJ-6-RT

Hinta-alue
1,3691 € - 1,3691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    22.2 mm
Kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PVC Kirkas

MKKJ-4-RT

Hinta-alue
0,4062 € - 0,373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    16.7 mm
Kaapelikiinnike Liima 4.8 mm PVC Kirkas

MKKJ-3-RT

Hinta-alue
0,4062 € - 0,373 €

Varastotasot
1015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    15.9 mm
Kaapelikiinnike Liima 8.0 mm PVC Kirkas

MKKJ-5-RT

Hinta-alue
0,5983 € - 0,5983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    20.7 mm
Kaapelikiinnike Liima 8.0 mm PVC Harmaa

KKJ-5-RT

Hinta-alue
1,3417 € - 1,3417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    44.5 mm
Kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PVC Harmaa

KKJ-4-RT

Hinta-alue
0,7558 € - 0,7558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
Kaapelikiinnike Liima 3.2 mm PVC Harmaa

KKJ-2-RT

Hinta-alue
0,7558 € - 0,7558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kaapelikiinnike Liima 9.5 mm PVC Harmaa

KKJ-6-RT

Hinta-alue
0,7558 € - 0,7558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
Kaapelikiinnike Liima 4.8 mm PVC Harmaa

KKJ-3-RT

Hinta-alue
0,7558 € - 0,7558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liimattava ja ruuvattava
  • Jalustan pituus
    31.8 mm