Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat nimellisputkikoot T OD Osta
153,0654 € - 321,4373 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
1085.0 mm
0,3025 € - 1,4433 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
45.0 mm
1,1089 € - 3,3063 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
88.0 mm
48320 3,1489 € - 8,1653 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
158.0 mm
0,3012 € - 1,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
36.0 mm
1,8072 € - 3,9676 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
95.0 mm
8,639 € - 14,663 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
220.0 mm
38,0473 € - 62,3899 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
415.0 mm
120,4671 € - 164,9163 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
700.0 mm
13,9922 € - 35,8238 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
385.0 mm
7,4889 € - 15,7268 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
223.0 mm
38,2252 € - 80,273 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
470.0 mm
2,30 € - 4,8301 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
127.0 mm
12,0344 € - 25,2722 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
270.0 mm
119,7278 € - 251,4284 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
885.0 mm
17,278 € - 36,2839 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
406.4 mm
5,3942 € - 11,3279 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
180.0 mm
44,3314 € - 93,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
584.0 mm
1,265 € - 2,6566 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
72.0 mm
8,9949 € - 18,8894 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
247.0 mm
  • / 5
Tarralevy 1085.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601569

Hinta-alue
321,4373 € - 153,0654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48312

Hinta-alue
1,4433 € - 0,3025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48316

Hinta-alue
3,3063 € - 1,1089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48320

Hinta-alue
8,1653 € - 3,1489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48326

Hinta-alue
1,1184 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48330

Hinta-alue
3,9676 € - 1,8072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48334

Hinta-alue
14,663 € - 8,639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48338

Hinta-alue
62,3899 € - 38,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48342

Hinta-alue
164,9163 € - 120,4671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy 385.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48134

Hinta-alue
35,8238 € - 13,9922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 223.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48233

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4006900000
Tarralevy 470.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48251

Hinta-alue
80,273 € - 38,2252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 127.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

48363

Hinta-alue
4,8301 € - 2,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 270.0 mm Kumi Musta

461935

Hinta-alue
25,2722 € - 12,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tarralevy 885.0 mm Kumi Musta

464642

Hinta-alue
251,4284 € - 119,7278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4006900000
Tarralevy 406.4 mm 1.5 mm Kumi Musta

552325

Hinta-alue
36,2839 € - 17,278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4006900000
Tarralevy 180.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

600956

Hinta-alue
11,3279 € - 5,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 584.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601340

Hinta-alue
93,096 € - 44,3314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 72.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601552

Hinta-alue
2,6566 € - 1,265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 247.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

601558

Hinta-alue
18,8894 € - 8,9949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790