Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Sarjanumero: SR1361
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat nimellisputkikoot | T | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2554 € - 4,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
3,943 € - 13,8005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
0,4531 € - 1,5209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,2584 € - 7,274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
13,7731 € - 25,3872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
50,4239 € - 65,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
1,2787 € - 2,6853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,4791 € - 1,0061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
1,8072 € - 3,7951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,9474 € - 4,0895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
7,4752 € - 15,6981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
44,4273 € - 93,2973 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
1,9715 € - 4,1401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
42,8583 € - 90,0024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
9,0223 € - 18,9469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
5,2135 € - 10,9484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
2,0854 € - 4,3793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
153,0654 € - 321,4373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
0,6831 € - 2,0154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
1,9441 € - 6,584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.