Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2487 € - 0,2846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PA
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
0,5815 € - 0,638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Alumiini
|
0.752 in
19.1 mm
|
Liimattava ja ruuvattava
|
||
0,8089 € - 0,8905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Alumiini
|
2 in
50.8 mm
|
Liimattava ja ruuvattava
|
||
2,1693 € - 2,1693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Liimattava ja ruuvattava
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PA
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
0,8538 € - 0,8538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
0,4983 € - 0,5245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
0,3801 € - 0,4111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Ruuvi
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Ruuvi
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Ruuvi
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PA
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | 900 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Liimattava ja ruuvattava
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Liimattava ja ruuvattava
|
||
0,9319 € - 1,0236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Ruuvi
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PA
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Ruuvi
|
||
0,6255 € - 0,687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Ruuvi
|
||
0,4333 € - 0,4561 € | 5400 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
0,7424 € - 0,7424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
0,2915 € - 0,3164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Push In
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.