Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
0,2915 € - 0,3164 € 30426 Varastossa
10.0 mm
PA
65.0 mm
Sisään painettava
0,5815 € - 0,638 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
Alumiini
19.1 mm
Liima
0,8089 € - 0,8905 € 30 Varastossa
9.0 mm
Alumiini
50.8 mm
Liima
0,7751 € - 0,7751 € 84 Varastossa
15.9 mm
PA
51.7 mm
Liima
0,7751 € - 0,7751 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
PA
69.1 mm
Liima
0,7751 € - 0,7751 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
PA
75.7 mm
Liima
1,2311 € - 1,2311 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
PA
93.0 mm
Liima
0,2487 € - 0,2846 € 10 Varastossa
PA
98.0 mm
0,4983 € - 0,5245 € 973 Varastossa
13.2 mm
PA
39.3 mm
Sisään painettava
0,8538 € - 0,8538 € 11056 Varastossa
10.2 mm
PA
77.2 mm
Sisään painettava
0,514 € - 0,5582 € 15231 Varastossa
9.9 mm
PA
67.0 mm
Sisään painettava
0,6242 € - 0,6858 € 2183 Varastossa
9.0 mm
Alumiini
25.4 mm
Liima
0,3495 € - 0,3799 € 600 Varastossa
15.9 mm
PA
51.7 mm
Ruuvi
0,6255 € - 0,687 € 50 Varastossa
15.9 mm
PA
75.7 mm
Ruuvi
0,9319 € - 1,0236 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
PA
93.0 mm
Ruuvi
0,2487 € - 0,2846 € 249 Varastossa
PA
56.8 mm
0,4333 € - 0,4561 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1 mm
PA
32.5 mm
Sisään painettava
0,6324 € - 0,6324 € 186 Varastossa
10.0 mm
PA
67.0 mm
Sisään painettava
0,3882 € - 0,4186 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
PA
77.0 mm
Sisään painettava
0,5815 € - 0,638 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
Alumiini
12.7 mm
Liima
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 52.0 mm 65.0 mm PA

FCCA-30A-01

Hinta-alue
0,3164 € - 0,2915 €

Varastotasot
30426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    65.0 mm
  • Pohjan leveys
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    52.0 mm
  • Kaapelin leveys
    52.0 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 19.1 mm 19.1 mm Alumiini

AFCC-12

Hinta-alue
0,638 € - 0,5815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Jalustan pituus
    19.1 mm
  • Pohjan leveys
    9.0 mm
  • Sisäleveys
    19.1 mm
  • Kaapelin leveys
    6.4 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 50.8 mm 50.8 mm Alumiini

AFCC-32

Hinta-alue
0,8905 € - 0,8089 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
  • Pohjan leveys
    9.0 mm
  • Sisäleveys
    50.8 mm
  • Kaapelin leveys
    6.4 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 41.2 mm 51.7 mm PA

FCRC-13B-4A-RT

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    51.7 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Sisäleveys
    41.2 mm
  • Kaapelin leveys
    41.2 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 58.7 mm 69.1 mm PA

FCRC-19B-6A-RT

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    69.1 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Sisäleveys
    58.7 mm
  • Kaapelin leveys
    58.7 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 64.8 mm 75.7 mm PA

FCRC-21B-6A-RT

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    75.7 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Sisäleveys
    64.8 mm
  • Kaapelin leveys
    64.8 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 82.3 mm 93.0 mm PA

FCRC-26B-6A-RT

Hinta-alue
1,2311 € - 1,2311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    93.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Sisäleveys
    82.3 mm
  • Kaapelin leveys
    82.3 mm
Väritön PA N/A 98.0 mm (L)

FCRC-26C

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    98.0 mm
  • Kaapelin leveys
    82.3 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 24.7 mm 39.3 mm PA

TFCCA-25-19

Hinta-alue
0,5245 € - 0,4983 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    39.3 mm
  • Pohjan leveys
    13.2 mm
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    24.7 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 63.8 mm 77.2 mm PA

TFCCA-50-19

Hinta-alue
0,8538 € - 0,8538 €

Varastotasot
11056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    77.2 mm
  • Pohjan leveys
    10.2 mm
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    63.8 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 53.4 mm 67.0 mm PA

FCCA-40A-01

Hinta-alue
0,5582 € - 0,514 €

Varastotasot
15231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    67.0 mm
  • Pohjan leveys
    9.9 mm
  • Sisäleveys
    53.4 mm
  • Kaapelin leveys
    53.4 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 25.4 mm 25.4 mm Alumiini

AFCC-16

Hinta-alue
0,6858 € - 0,6242 €

Varastotasot
2183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    9.0 mm
  • Sisäleveys
    25.4 mm
  • Kaapelin leveys
    6.4 mm
Litteä kaapelikiinnike Ruuvi 41.2 mm 51.7 mm PA

FCRC-13B-6

Hinta-alue
0,3799 € - 0,3495 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    51.7 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Sisäleveys
    41.2 mm
  • Kaapelin leveys
    41.2 mm
Litteä kaapelikiinnike Ruuvi 64.8 mm 75.7 mm PA

FCRC-21B-4

Hinta-alue
0,687 € - 0,6255 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    75.7 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Sisäleveys
    64.8 mm
  • Kaapelin leveys
    64.8 mm
Litteä kaapelikiinnike Ruuvi 82.3 mm 93.0 mm PA

FCRC-26B-4

Hinta-alue
1,0236 € - 0,9319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    93.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Sisäleveys
    82.3 mm
  • Kaapelin leveys
    82.3 mm
Väritön;PA;N/A;56.8 mm;(L)

FCRC-13C

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    56.8 mm
  • Kaapelin leveys
    41.2 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 14.5 mm 32.5 mm PA

TFCCA-15-01

Hinta-alue
0,4561 € - 0,4333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    32.5 mm
  • Pohjan leveys
    9.1 mm
  • Sisäleveys
    14.5 mm
  • Kaapelin leveys
    14.5 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 54.1 mm 67.0 mm PA

TFCCA-40-19

Hinta-alue
0,6324 € - 0,6324 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    67.0 mm
  • Pohjan leveys
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    54.1 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 64.5 mm 77.0 mm PA

FCCB-2

Hinta-alue
0,4186 € - 0,3882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    77.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Sisäleveys
    64.5 mm
  • Kaapelin leveys
    64.5 mm
Litteä kaapelikiinnike Liima 12.7 mm 12.7 mm Alumiini

AFCC-08

Hinta-alue
0,638 € - 0,5815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Pohjan leveys
    9.0 mm
  • Sisäleveys
    12.7 mm
  • Kaapelin leveys
    6.4 mm