Flat cables Clips are designed to clamp and organise flat cables in place preventing tangles, and maintaining a clean cable system. They feature a low profile minimizing their visibility and ensuring sleek and discreet appearance. Used in electronics, computer systems, and home entertainment setups.
Easy and quick to install providing a secure attachment to walls, or desks. If looking for a flat base, you can choose between glue or adhesive mounting method options.The adhesive element of the product has a shelf life of 1 Year from date of shipping.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Sisäkorkeus | Puristinvarren pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|
1,1541 € - 1,1541 € | 26 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
0,1998 € - 0,2218 € | 3400 Varastossa |
|
|
||
0,2574 € - 0,2955 € | 170000 Varastossa |
|
|
||
0,1329 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,3299 € - 0,3545 € | 78400 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
0,4148 € - 0,4449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,0869 € - 0,1071 € | 790 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
0,2238 € - 0,257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,1886 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,8694 € - 0,8694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,141 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
0,0598 € - 0,0898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,4518 € - 0,4846 € | 593 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,3121 € - 0,3326 € | 1000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,2218 € - 0,3217 € | 14000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,2505 € - 0,282 € | 6800 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa