Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 8.0 mm 26.0 mm M8 Ruostumaton teräs

Tätä pyöreää upotettua aluslevyä käytetään jakamaan kuormaa ja kiinnitykseen. Käytettäessä uppokantaruuvien kanssa se tuottaa siistin liitoksen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä takaamaan erinomainen korroosionkesto kohteissa, missä vaaditaan lujuutta ja hankauksenkestoa.
Tuotekoodi:

1504920

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 3,6829 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

36,83 €

10 x 3,6829 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M8
Sisähalkaisija 8.0 mm
Ulkohalkaisija 26.0 mm
Paksuus 5.0 mm
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Materiaali Ruostumaton teräs
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Väri Hopea
Tekniset tiedot DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä