Valikko Haku

Litteät aluslevyt - metalli

Varastossa

Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.

Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.

  • Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs
  • Väri: väritön, hopea

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Sisähalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Ulkohalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Paksuus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Materiaali Kaikki
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Kaikki
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
3,5143 € - 3,5143 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
2,4509 € - 2,4509 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,7232 € - 2,7232 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
3,7088 € - 3,7088 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,6843 € - 2,6843 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
3,618 € - 3,618 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,7492 € - 2,7492 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
1,9581 € - 1,9581 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
1,9841 € - 1,9841 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
2,425 € - 2,425 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
6,6655 € - 6,6655 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,1267 € - 2,1267 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
2,3212 € - 2,3212 € 10 Varastossa
Ruostumaton teräs
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,8529 € - 2,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
1,7895 € - 1,7895 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
2,7881 € - 2,7881 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
2,9437 € - 2,9437 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
  • / 3
Aluslevy 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Ruostumaton teräs

1504897

Hinta-alue
3,5143 € - 3,5143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 4.0 mm 13.0 mm M4 Ruostumaton teräs

1504908

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 16.0 mm M5 Ruostumaton teräs

1504912

Hinta-alue
2,4509 € - 2,4509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 6.0 mm 20.0 mm M6 Ruostumaton teräs

1504916

Hinta-alue
2,7232 € - 2,7232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Teräs

1504927

Hinta-alue
3,7088 € - 3,7088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

1504915

Hinta-alue
2,6843 € - 2,6843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

1504919

Hinta-alue
3,618 € - 3,618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Teräs

1504923

Hinta-alue
2,7492 € - 2,7492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Ruostumaton teräs

1504905

Hinta-alue
1,9581 € - 1,9581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Ruostumaton teräs

1504909

Hinta-alue
1,9841 € - 1,9841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

1504913

Hinta-alue
2,425 € - 2,425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Ruostumaton teräs

1504903

Hinta-alue
6,6655 € - 6,6655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Ruostumaton teräs

1504907

Hinta-alue
2,1267 € - 2,1267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Ruostumaton teräs

1504911

Hinta-alue
2,3212 € - 2,3212 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

1504917

Hinta-alue
2,8529 € - 2,8529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Teräs

1504939

Hinta-alue
1,7895 € - 1,7895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Teräs

1504943

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Teräs

1504921

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Teräs

1504925

Hinta-alue
2,7881 € - 2,7881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 10.0 mm 32.0 mm M10 Teräs

1504924

Hinta-alue
2,9437 € - 2,9437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä