Valikko Haku

Aluslevy 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

1007460000VR

662 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3575 €
2500 - 4999 0,3416 €
5000 + 0,323 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

89,38 €

250 x 0,3575 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 19.0 mm
Ulkohalkaisija 30.0 mm
Paksuus 3.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä