Valikko Haku

Aluslevy 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

Pyöreä, litteä aluslevy, joka on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 6) ja jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 6 tarjoaa hyvän tasapainon mekaanisen lujuuden ja kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Tuotekoodi:

003040500001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0512 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

51,20 €

1000 x 0,0512 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 4.9 mm
Ulkohalkaisija 12.7 mm
Paksuus 3.2 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä