Valikko Haku

Aluslevy 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

Tämä vakiomallinen litteä aluslevy on valmistettu värittömästä nailonista ja on saatavilla myös brittiläisissä ko'oissa. Nailon tarjoaa hyvän tasapainon mekaanisen lujuuden ja hyvän lämmön, kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Tuotekoodi:

003100100001

12500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1145 €
1000 + 0,0821 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

57,25 €

500 x 0,1145 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä