Valikko Haku

Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu polypropeenista (PP), ja sillä on kiinnityskokoonpanoissa hyvät sähkön ja kemikaalien kesto. Valmistettu DIN 125 -vaatimusten mukaan.
Tuotekoodi:

0050230300VR

7958 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0788 €
1000 - 1999 0,0747 €
2000 + 0,0707 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

7,88 €

100 x 0,0788 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 5.3 mm
Ulkohalkaisija 10.0 mm
Paksuus 1.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polypropeeni
Tekniset tiedot DIN 125
Tullinimike 3926909790

Tuote 0050230300VR korvaa:

M5 N/A 5.3 mm (ID) 10.0 mm (OD)
Tuotekoodi: 585020000011

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä