Valikko Haku

Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu polypropeenista (PP), ja sillä on kiinnityskokoonpanoissa hyvät sähkön ja kemikaalien kesto. Valmistettu DIN 125 -vaatimusten mukaan.
Tuotekoodi:

0050320300VR

168800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0876 €
1000 - 1999 0,0831 €
2000 + 0,079 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,76 €

100 x 0,0876 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 6.4 mm
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polypropeeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot DIN 125
Tullinimike 3926909790

Tuote 0050320300VR korvaa:

M6 N/A 6.4 mm (ID) 12.0 mm (OD)
Tuotekoodi: 585030000011

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä