Valikko Haku

Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

032050100001

4130 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0889 €
1000 + 0,0636 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

44,45 €

500 x 0,0889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 5.3 mm
Ulkohalkaisija 15.0 mm
Paksuus 1.5 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tekniset tiedot DIN 9021, ISO 7093
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä