Valikko Haku

Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

Pyöreä, litteä aluslevy, joka on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 6) ja jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 6 tarjoaa hyvän tasapainon mekaanisen lujuuden ja kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Tuotekoodi:

032060100001

11700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1174 €
1000 + 0,0841 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

58,70 €

500 x 0,1174 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 6.4 mm
Ulkohalkaisija 18.0 mm
Paksuus 2.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tekniset tiedot DIN 9021
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä