Valikko Haku

Aluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Pyöreä, litteä aluslevy, joka on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 6) ja jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 6 tarjoaa hyvän tasapainon mekaanisen lujuuden ja kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Tuotekoodi:

032120100001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,601 €
500 - 999 0,4613 €
1000 + 0,3696 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,10 €

100 x 0,601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 13.0 mm
Ulkohalkaisija 40.0 mm
Paksuus 3.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tekniset tiedot DIN 9021
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä