Valikko Haku

Aluslevy 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm PA

A Flat Round Washer made from Polyamide (PA). This Washer will insulate against moisture and electricity and is resistant to corrosion, abrasion and most chemicals. It will also provide full insulation, cushioning and spacing for your application.
Tuotekoodi:

12470

2048 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0911 €
10000 - 19999 0,0865 €
20000 + 0,082 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

91,10 €

1000 x 0,0911 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 10.0 mm
Ulkohalkaisija 19.1 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä