Valikko Haku

Aluslevy 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu mustasta polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

1340105

154000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0499 €
10000 - 19999 0,0475 €
20000 + 0,045 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

49,90 €

1000 x 0,0499 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 2.3 mm
Ulkohalkaisija 4.8 mm
Paksuus 0.5 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä