Valikko Haku

Aluslevy 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

Nailon tarjoaa hyvän tasapainon, mekaanisen lujuuden ja hyvän lämmön, kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Tuotekoodi:

1342918

45824 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0879 €
10000 - 19999 0,0847 €
20000 + 0,0815 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

87,90 €

1000 x 0,0879 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 6.2 mm
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Paksuus 3.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 1342918 korvaa:

Aluslevy 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA
Tuotekoodi: 1001330000VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä