Valikko Haku

Aluslevy 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

1342925

1686 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 2999 0,3748 €
3000 - 4999 0,3664 €
5000 + 0,3514 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

374,80 €

1000 x 0,3748 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 18.5 mm
Ulkohalkaisija 36.0 mm
Paksuus 3.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 1342925 korvaa:

Väritön PA Litteä aluslevy - Sisähalkaisija 18.5 mm | 0.728 in; 36.0 mm | 1.417 in; Paksuus 3.0 mm | 0.118 in; Yhteensopivat ruuvikoot M18;
Tuotekoodi: 1001710000VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä