Valikko Haku

Aluslevy 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

1344044

4722 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0597 €
10000 - 19999 0,0576 €
20000 + 0,0554 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

59,70 €

1000 x 0,0597 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 5.3 mm
Ulkohalkaisija 12.5 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 1344044 korvaa:

Väritön PA Litteä aluslevy - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; 12.5 mm | 0.492 in; Paksuus 1.6 mm | 0.063 in; Yhteensopivat ruuvikoot M5;
Tuotekoodi: 1007100000VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä