Valikko Haku

Aluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

1344060

16038 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0236 €
10000 - 19999 0,0231 €
20000 + 0,0227 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

23,60 €

1000 x 0,0236 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 3.7 mm
Ulkohalkaisija 7.0 mm
Paksuus 0.5 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 1344060 korvaa:

Väritön PA Litteä aluslevy - Sisähalkaisija 3.7 mm | 0.146 in; 7.0 mm | 0.276 in; Paksuus 0.5 mm | 0.02 in; Yhteensopivat ruuvikoot M3;
Tuotekoodi: 1008020000VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä