Valikko Haku

Aluslevy 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

1344070

22886 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,069 €
10000 - 19999 0,0665 €
20000 + 0,0639 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

69,00 €

1000 x 0,069 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 3.4 mm
Ulkohalkaisija 10.0 mm
Paksuus 2.0 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 1344070 korvaa:

Väritön PA Litteä aluslevy - Sisähalkaisija 3.4 mm | 0.134 in; 10.0 mm | 0.394 in; Paksuus 2.0 mm | 0.079 in; Yhteensopivat ruuvikoot M3;
Tuotekoodi: 1009920000VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä