Valikko Haku

Aluslevy 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

Pyöreä tasainen aluslevy on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 66), jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 66:ssa on hyvä mekaanisen lujuuden ja kuumuuden, kemikaalien ja hankauksen keston tasapaino, ja se sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Tuotekoodi:

1344073

84000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0295 €
10000 - 19999 0,0289 €
20000 + 0,0283 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

29,50 €

1000 x 0,0295 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 5.5 mm
Ulkohalkaisija 8.0 mm
Paksuus 0.8 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 1344073 korvaa:

Väritön PA Litteä aluslevy - Sisähalkaisija 5.5 mm | 0.217 in; 8.0 mm | 0.315 in; Paksuus 0.8 mm | 0.031 in; Yhteensopivat ruuvikoot M5;
Tuotekoodi: 1008090000VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä