Valikko Haku

N/A 3.9 mm (ID) 7.9 mm (OD)

Tämä litteä vakioaluslevy on valmistettu värittömästä nailonista, mikä takaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien keston erinomaisen yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Tuotekoodi:

17W03140

20000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0312 €
5000 - 9999 0,0267 €
10000 + 0,0234 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

31,20 €

1000 x 0,0312 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 3.9 mm
Ulkohalkaisija 7.9 mm
Paksuus 3.1 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä