Valikko Haku

N/A 6.5 mm (ID) 15.0 mm (OD)

Tämä litteä vakioaluslevy on valmistettu värittömästä nailonista, mikä takaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien keston erinomaisen yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Tuotekoodi:

17W05910

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0744 €
5000 - 9999 0,0636 €
10000 + 0,0558 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

74,40 €

1000 x 0,0744 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 6.5 mm
Ulkohalkaisija 15.0 mm
Paksuus 2.2 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä