Liukukiinnikkeitä pyöreille liukutangoille käytetään asettamaan, lukitsemaan, vapauttamaan ja säätämään kiinteät pyöreät tangot nopeasti käyttökohteissa. Ne kiinnitetään kiinteään asentoon kokoonpanossa lisäämään vakautta.
Liukukiinnikkeet voidaan asettaa urallisiin reikiin kiinteää liukutankoa tai kiinteää pyöreää tankoa varten. Se vetää karan sisäjousen kautta 70N voimalla ehkäisten karan värinän. Ne sopivat vain kiinteän pyöreän tangon (myydään erikseen) suoraan lineaariseen liikkeeseen, eivätkä ne kestä muuta niihin kohdistuvaa rasitusta.
Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Sen sisällä on hampaat, ja se kytkeytyy päälle 7,2 asteen välein (=360/ 50).Liukukiinnikkeitä pyöreille liukutangoille käytetään asettamaan, lukitsemaan, vapauttamaan ja säätämään kiinteät pyöreät tangot nopeasti käyttökohteissa.
Materiaali: Polyamidi Sarjanumero: SR33980
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | w2 | d1 | W3 | h1 | W1 | d2 | h2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
10.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 49,5459 € - 66,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 52,5902 € - 70,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa