Valikko Haku

Liukukiinnike - kiinteälle pyöreälle tangolle 15.0 M5 Polyamidi

Liukukiinnike kiinteälle pyöreälle tangolle on täydellinen liukutankojen asettamiseen, lukitsemiseen, vapauttamiseen ja uudelleensijoittamiseen käyttökohteissa. Sen lukuviiva takaa nopean, helpon ja tarkan kohdistuksen. Se on kiinnitetty tiukkaan kokoonpanoon tarjoamaan parempaa vakautta. Se kestää enintään 90 °C lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20192129

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 68,41 €
10 - 19 61,569 €
20 - 49 58,1485 €
50 - 99 54,728 €
100 + 51,3075 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

68,41 €

1 x 68,41 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Polyamidi
Kahvan väri Oranssi
d1 15.0
d2 M5
d3 6.0
h1 69.0
h4 26.0
h5 15.5
W1 34.0
w2 51.0
W3 12.5
W4 20.0
W5 15.0
W6 25.0
Allowable holding torque max. Nm 5.0
Allowable sliding torque max. Nm 500.0
Materiaali Polyamidi
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä