Valikko Haku

Liukukiinnikkeet - urallisille rei'ille

Kysy toimitusaikaa

Liukukiinnikkeitä käytetään liukutankojen nopeaan asettamiseen, lukitsemiseen, vapauttamiseen ja säätämiseen käyttökohteissa. Ne on valmistettu kahdesta lukitusosasta, jotka kiinnittävät laitteen tiukasti mahdollistaen samalla yksinkertaisen säädön ja kohdistuksen. Liukukiinnikkeitä voidaan avata ja sulkea pultti- tai salpamekanismilla.

Liukukiinnikkeet kolorei'ille, kun niitä käytetään vaakalevyn kanssa. Liukukiinnikkeen lukuviiva takaa nopean, helpon ja tarkan kohdistuksen. Ne on asetettu tiukasti kokoonpanoon tarjoten parempaa vakautta. Ne sopivat vain liukutangon (myydään erikseen) suoraan lineaariseen liikkeeseen eikä niihin voi kohdistaa muuta rasitetta.

Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja rakennusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät enintään 90 C lämpötiloja.

  • Ne kestävät enintään 90 C:n lämpötiloja.
  • Käytetään asettamaan, lukitsemaan, vapauttamaan ja säätämään liukutangot nopeasti käyttökohteissa.
Materiaali: Sinkki Sarjanumero: SR33970

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Aukon syvyys, min Kahvan materiaali h1 Kahvan väri Osta
51,5754 € - 68,7673 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Muovi
Oranssi
51,5754 € - 68,7673 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
Muovi
Oranssi
57,6409 € - 76,8545 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Ruostumaton teräs
Musta
57,6409 € - 76,8545 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
Ruostumaton teräs
Musta
51,5754 € - 68,7673 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Muovi
Musta
51,5754 € - 68,7673 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
Muovi
Musta
Liukukiinnike - uralliselle reiälle 5.5 50.0 30.0 Sinkki

20190927

Hinta-alue
68,7673 € - 51,5754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • Aukon syvyys, min
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Liukukiinnike - uralliselle reiälle 5.5 50.0 30.0 Sinkki

20190897

Hinta-alue
68,7673 € - 51,5754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • Aukon syvyys, min
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Liukukiinnike - uralliselle reiälle 5.5 50.0 30.0 Sinkki

20190941

Hinta-alue
76,8545 € - 57,6409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Musta
  • Aukon syvyys, min
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Liukukiinnike - uralliselle reiälle 5.5 50.0 30.0 Sinkki

20190910

Hinta-alue
76,8545 € - 57,6409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Musta
  • Aukon syvyys, min
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Liukukiinnike - uralliselle reiälle 5.5 50.0 30.0 Sinkki

20190934

Hinta-alue
68,7673 € - 51,5754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Musta
  • Aukon syvyys, min
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Liukukiinnike - uralliselle reiälle 5.5 50.0 30.0 Sinkki

20190903

Hinta-alue
68,7673 € - 51,5754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Musta
  • Aukon syvyys, min
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0