Valikko Haku

Liukukiinnike - uralliselle reiälle 5.5 50.0 30.0 Sinkki

Liukukiinnike uralliselle reiälle on täydellinen liukutankojen asettamiseen, lukitsemiseen, vapauttamiseen ja uudelleensijoittamiseen käyttökohteissa. Liukukiinnikkeen lukuviiva takaa nopean, helpon ja tarkan kohdistuksen. Se on kiinnitetty tiukkaan kokoonpanoon tarjoamaan parempaa vakautta. Se kestää enintään 90 °C lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20190897

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 67,09 €
10 - 19 60,381 €
20 - 49 57,0265 €
50 - 99 53,672 €
100 + 50,3175 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

67,09 €

1 x 67,09 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Muovi
Kahvan väri Oranssi
d1 5.5
w2 10.0
Paino gr 80.0
Materiaali Sinkki
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä