Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4025 € - 1,0551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4175 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PTFE
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0753 € - 0,1788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4271 € - 0,5922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2984 € - 0,3737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0635 € - 0,1509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,245 € - 0,3053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7242 € - 0,7242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PTFE
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,2149 € | 400 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2272 € - 0,2847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3244 € - 0,4066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PTFE
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0501 € - 1,0501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PTFE
|
Harmaa
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,1492 € - 0,1998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,4654 € - 1,2248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,2236 € | 32000 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0508 € - 0,1207 € | 12000 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2916 € - 0,2916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,2108 € - 0,282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0651 € - 0,1552 € | 7900 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3491 € - 0,4353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa