Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 11.4 mm 10.2 mm PA

Matalan profiilin johtopidike sivuaukolla kiinnittää nopeasti tarrapohjan. Se on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

WS-SE-B-2-01A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,40 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

400,00 €

1000 x 0,40 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 10.2 mm
Sisäkorkeus 11.4 mm
Sisäleveys 10.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä