Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,3951 € - 0,4311 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3164 € - 0,3413 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
5.3 mm
25.0 mm
19.0 mm
25.1 mm
WS-SE-B-2-01A 0,40 € - 0,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
10.2 mm
9.5 mm
11.4 mm
15.9 mm
0,467 € - 0,5071 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3357 € - 0,3634 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2957 € - 0,3205 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3838 € - 0,3838 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi Liima 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-01A2-RT

Hinta-alue
0,4311 € - 0,3951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 19.0 mm 19.0 mm PA

WWSB-3-148A-RT

Hinta-alue
0,3413 € - 0,3164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Square
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 11.4 mm 10.2 mm PA

WS-SE-B-2-01A

Hinta-alue
0,40 € - 0,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.2 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-19A2-RT

Hinta-alue
0,5071 € - 0,467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Niitti/ruuvi 4.3 mm 11.1 mm PA

WS-SR-1-19

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Rectangular
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Niitti/ruuvi 9.1 mm 11.1 mm PA

WS-SR-2-01

Hinta-alue
0,3205 € - 0,2957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Niitti/ruuvi
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Rectangular
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 18.5 mm 22.5 mm PA

22SEWC750100

Hinta-alue
0,3838 € - 0,3838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm