Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ruuvikoko Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0378 € - 0,0378 € 52458 Varastossa
Sininen
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0428 € - 0,0428 € 39647 Varastossa
Sininen
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0367 € - 0,0367 € 36990 Varastossa
Punainen
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,06 € - 0,0836 € 1114998 Varastossa
Sininen
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,035 € - 0,035 € 55000 Varastossa
Sininen
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0891 € - 0,1243 € 28996 Varastossa
Musta
M4
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0293 € - 0,0293 € 19850 Varastossa
Sininen
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0759 € - 0,0842 € 33847 Varastossa
Väritön
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1007 € - 0,1119 € 73000 Varastossa
Väritön
M5
HDPE
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0677 € - 0,0752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1206 € - 0,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,0516 € - 0,0604 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0378 € - 0,0378 € 1612 Varastossa
Punainen
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0293 € - 0,0293 € 165039 Varastossa
Punainen
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,1936 € - 0,2048 € 213639 Varastossa
Väritön
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,1571 € - 0,1669 € 35964 Varastossa
Väritön
M8
HDPE
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0767 € - 0,0851 € 109068 Varastossa
Väritön
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1698 € - 0,2343 € 9910 Varastossa
Väritön
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0837 € - 0,1169 € 45768 Varastossa
Väritön
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0862 € - 0,1203 € 85969 Varastossa
Musta
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
  • / 8
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0378 €

Varastotasot
52458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
39647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0367 €

Varastotasot
36990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Hinta-alue
0,0836 € - 0,06 €

Varastotasot
1114998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M7
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Hinta-alue
0,035 € - 0,035 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Litteä aluslevy 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Hinta-alue
0,1243 € - 0,0891 €

Varastotasot
28996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PVC
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Hinta-alue
0,0293 € - 0,0293 €

Varastotasot
19850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0759 €

Varastotasot
33847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1007 €

Varastotasot
73000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553

Hinta-alue
0,0752 € - 0,0677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Ruuvikoko
    M3.5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Hinta-alue
0,1341 € - 0,1206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280898

Hinta-alue
0,0604 € - 0,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M3.5
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0378 €

Varastotasot
1612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Hinta-alue
0,0293 € - 0,0293 €

Varastotasot
165039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1936 €

Varastotasot
213639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
35964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Ruuvikoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
109068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    HDPE
kiinnitysaluslevy 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1698 €

Varastotasot
9910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Hinta-alue
0,1169 € - 0,0837 €

Varastotasot
45768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0862 €

Varastotasot
85969 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    PVC